概览

产品详情

EVAL-ADUCM331QSPZ开发系统支持ADuCM330/ADuCM331两款器件,提供灵活的平台用于评估ADuCM330/ADuCM331芯片。 通过32引脚LFCSP插座可快速移除并插入器件。 它还提供用于快速测量设置的所需连接。 应用板上配有开关和LED以便协助调试和简单的代码开发。 还提供采样代码项目以显示每种外设的主要特性及其配置实例。

Markets & Technology

相关产品

包装内含

  • Ev评估板(EVAL-ADUCM331QSPZ),支持利用最少的外部元件对器件进行评估
  • ADI J-Link OB仿真器(USB-SWD/UART-EMUZ)
  • USB电缆



使用入门

软件安装程序


开始使用所需的项目包括:

  • Keil uvision V5或更高
  • Segger调试器接口驱动程序和实用工具

将USB设备插入PC之前,应先完成本部分所述的步骤。


ftp网站上提供了Keil支持文件。对于Keil v5更高版本,需提供CMSIS封装,可从 ADuCM330/ADuCM331产品页面获取。


安装


若要安装软件,执行下列步骤:


  1. 关闭所有打开的应用程序。
  2. 从Keil网站下载并安装Keil uVision v5(或更高)。
  3. 从Segger网站下载并安装J-Link软件和Windows文档包。
  4. 从ADuCM330/ADuCM331产品页面,下载用于ADuCM330/ADuCM331的CMSIS封装

软件

评估软件

Segger
The J-Link software & documentation pack gives you the USB drivers needed for your system, a number of utilities as well as a dynamically linkable library (DLL on Windows) used by most of the IDEs and debuggers using J-Link.
Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。