概览

优势和特点

  • 通过标准USB A类和B类连接器连接系统。
  • 从USB主机或外部5.0 V/3.3 V电源供电。
  • 支持通过ADuM5000 isoPower® DC-DC转换器(带有评估板)实现下游接口的隔离电源。
  • 支持外部下游器件从5 V或3.3 V电源供电。
  • 提供所有电源和信号路径的测试点。
  • 支持低速和全速通信。
  • 支持枚举控制。
  • 支持外部ESD保护。
  • 支持xD+/xD−采用共模扼流圈。
  • 支持 VBUSx 和 GNDx 线路采用铁芯电感。

产品详情

该USB隔离器评估板可以通过标准线缆或分立布线与现有应用轻松接口。该板允许配置ADuM3160ADuM4160芯片的所有特性,并支持各种可能的电源方案。该评估板还支持共模电压,但不推荐用于执行安全相关测试,如耐高压测试等。这类测试应在器件级或生产板上进行。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。