概览
优势和特点
- 支持快速模拟板试验/原型设计
- 用户定义的电路配置
- 双用途
- 独立 ADA4945-1CP-EBZ 评估板
- 适用于 ADC 评估板的放大器夹层卡
- 与 10 引脚 PulSAR 评估板兼容
产品详情
Analog Devices, Inc. 的 ADA4945-1CP-EBZ 评估板用于评估 ADA4945-1 全差分放大器的性能。该板可用作独立评估板进行通用差分放大器评估,也可用作指定 ADC 的放大器夹层卡。当配置为夹层卡时,该板可通过 7 引脚头部 J1 和 J2 轻松安装到兼容的 ADC 评估板上。这种用法可以快速轻松地评估多种放大器/ADC 组合。
该评估板可配置为接受单端或差分输入信号。
此板利用多个两引脚或三引脚头部来控制 ADA4945-1 的各种功能。利用这些头部,用户可以轻松设置 ADA4945-1 高低输出钳位电平、设置输出共模电压、选择高低功耗模式以及设置数字接地电平。
经过优化的电源层和接地层确保了低噪声和高速运行。已针对最佳电路灵活性和性能优化了组件布置和电源旁路。该评估板接受 0402 或 0603 表面安装技术 (SMT) 组件、0805 旁路电容器和 2.54 mm 头部。