概览

优势和特点

  • 适用于 ADA4625-1 的功能完备的评估板
  • 支持快速原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 提供边缘安装型 SMA 连接器
  • 易于连接到测试设备和其它电路

产品详情

UG-1201 介绍了用于 ADA4625-1 低噪声、快速稳定单电源轨到轨输出 (RRO) 结型场效应晶体管 (JFET) 运算放大器的评估板,此评估板采用具有裸焊盘的 8 引脚小外形集成电路 (SOIC) 封装。此评估板的设计注重简易性和易用性。此评估板是一款双层板,可在输入和输出端容纳边缘安装型微型 A (SMA) 连接器。使用 SMA 连接器可以高效连接到测试设备或其它电路。


已针对较佳电路灵活性和性能优化了评估板的接地平面、组件布置和电源旁路。ADA4625-1 的裸焊盘连接到评估板上的接地平面,以增强热性能和噪声性能。该评估板组合使用 0603 和 0805 表面安装技术 (SMT) 组件外壳规格,但旁路电容器 C3 和 C5 除外,其最大标准规格为 1206。该评估板还采用各种各样的未填充电阻器和电容器焊盘,为用户提供了多种选择和更大灵活性,适用于不同应用电路和配置,例如有源环路滤波器、互阻抗放大器 (TIA) 和电荷放大器。


ADA4625-1 数据手册介绍了器件工作和应用电路配置的规格和详细信息以及指南。请参阅数据手册以及 UG-1201,更好地了解器件操作,尤其是在首次为评估板加电时。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。