概览
优势和特点
- 适用于 AD7606B 的功能完备的评估板
- 板载电源
- 独立功能
- 与 SDP-H1 兼容 (EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1))
- 用于控制和数据分析的 PC 软件(可从 AD7606B 产品页面下载)
- 时域和频域
产品详情
EVAL-AD7606BFMCZ 是一款功能完备的评估板,允许用户轻松评估 AD7606B 模数转换器 (ADC) 的功能。EVAL-AD7606BFMCZ 可以由系统演示平台控制器板 (EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1)) 进行控制。利用 EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1),可以使用 AD7606B 评估软件通过 PC 的 USB 端口来控制 EVAL-AD7606BFMCZ。可以从 AD7606B 产品页面下载该软件。
板载组件包含 ADP7118 5 V 低噪声低压差稳压器 (LDO) 和 ADR4525 高精度带隙基准电压源。
AD7606B 数据手册中提供了有关 AD7606B 的完整数据,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 的完整详细信息。
文档
-
UG-1225: EVAL-AD7606B User Guide (Rev. A)2019/6/12PDF964 K
-
AD7606B Evaluation Board Layout2019/6/12PDF845 K
-
AD7606B Bill of Materials2019/6/11XLSX15 K
-
AD7606B Evaluation Board Schematic2019/6/11PDF442 K
-
AD7606x Family2021/1/25
-
AD7606B评估板快速设置指南2025/9/5 -
AD7606B Evaluation Board Quick Setup Guide2025/9/5