banner background image

呼吸率测量解决方案

ADI公司提供各种各样的信号链器件和集成解决方案,用于将胸腔阻抗变化转换为呼吸率测量值。精选解决方案支持灵活的胸电极放置,能够根据病人体位和其他系统考虑因素优化呼吸率测量。其他解决方案包括4线式功能和后处理以及片内计量仪功能,能够帮助提高病人活动期间的测量分辨率和稳定性。我们的低噪声、高频率阻抗-数字转换器能够准确识别较小的胸腔阻抗变化并简化呼吸率测量。

 

价值和优势

我们广泛的集成模拟前端(AFE)和电源解决方案可帮助我们的客户设计下一代可穿戴呼吸设备。此外,我们还提供高性能微处理器以及运动控制和耗材认证RF接口解决方案,旨在增强实时连接能力,并支持在可穿戴设备中内置安全特性。

thumbsupImg Benefits

根据系统考虑因素优化测量

thumbsupImg Benefits

增强实时连接能力

thumbsupImg Benefits

支持内置安全特性

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助

特色产品

信号链

(2)

单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容

评估版

参考设计