ADuM7442S
推荐用于新设计航空航天25 MBPS四通道数字隔离器
- 产品模型
- 2
概述
- 小型16引脚扁平封装
- 200V rms隔离额定值
- 低功耗工作
- 5V工作电压
- 每个通道20mA(最大值,25Mbps)
- 3.3 V工作电压
- 每个通道14mA(最大值,25Mbps)
- 双向通信
- 数据速率高达25Mbps (NRZ)
- 3V/5V电平转换
- 工作温度高达:125℃
- 100K辐射性能
ADuM7442S是一款采用ADI公司 iCoupler®技术的4通道数字隔离器。该隔离元件结合了高速CMOS和单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器。
ADuM7442S四通道数字隔离器件采用小型16引脚扁平封装。其功耗非常低,在高达25Mbps的数据速率下,其功耗仅为同类隔离器的十分之一至六分之一。除了功耗低,ADuM7442S还具有很低的脉宽失真(<5ns)。 ADuM7442S还提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM7442S隔离器提供四个独立的隔离通道,支持高达25Mbps的数据速率。ADuM7442S可采用3.0V至5.5V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。另外,在没有输入信号的情况下,所有型号的默认输出均为逻辑高电平状态。
应用
- 通用多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
视频 1
单事件效应辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM7442AF-EMX | 16-Lead FlatPack | ||
| ADUM7442R703F | 16-Lead FlatPack |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 10, 2025 - 25_0243 ADUM7442S Data Sheet Limit Revision |
||
| ADUM7442AF-EMX | 量产 | |
| ADUM7442R703F | 量产 | |
|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| ADUM7442AF-EMX | 量产 | |
| ADUM7442R703F | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM7442S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论