ADuM141ES
推荐用于新设计航空航天 150 MBPS 四通道数字隔离器
- 产品模型
- 2
概述
- 额定 400 Vrms 介电绝缘电压,采用航空航天封装
- 高共模瞬变抗扰度:>100 kV/μs
- 1.8 V - 5 V 电平转换
- 高电平故障安全
- 低传播延迟
- 在 5 V 下运行时最多 13.5 ns
- 在 1.8 V 下运行时最多 15 ns
- 低功耗
- 150 MBPS 时 1 侧电源电流为 17 ma
- 150 MBPS 时 2 侧电源电流为 17.5 ma
- 150 Mbps 的最大保证数据传输速率
ADuM141ES 是基于 Analog Devices, Inc. iCoupler® 技术的四通道数字隔离器。这些隔离元件集高速、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和整体式空芯变压器技术于一身,能够提供比光耦合器及其他集成耦合器更出色的性能特点。在 5 V 运行时,最大传播延迟为 13.5 ns,脉宽失真低于 3 ns。在最大 3.0 ns 时,通道匹配是紧密的。
ADuM141ES 数据通道是相互独立的,并可以承受 400 V rms 的额定电压。此器件在 1.8 V - 5 V 之间的电源电压(任意一端)下工作,兼容更低的电压系统,支持跨隔离势垒的电压转换功能。
与其他光耦合器不同,这些元件可以在没有输入逻辑转换的情况下保证直流正确性。提供两个不同的故障安全选项,在未接入输入电源或禁用输入时,输出可转换为预定状态。
ADuM141ES 采用 16 引脚底部钎焊的小巧扁平封装,额定隔离电压达 400 V rms。
应用
- 隔离式数据采集
- 隔离式高速数据
参考资料
视频 1
高剂量率辐射报告 1
单事件效应辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM141E1AF-EMX | 16-Lead FlatPack | ||
| ADUM141E1L703F | 16-Lead FlatPack |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 18, 2020 - 20_0266 ADuM141ES Space Grade Model Datasheet Change |
||
| ADUM141E1AF-EMX | 量产 | |
| ADUM141E1L703F | ||
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM141ES的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论