AD7617

量产

16 通道 DAS,支持 14 位、双极性输入、双路同步采样 ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16 通道、双路同步采样输入
  • 可独立选择通道输入范围
    • 真正的双极:±10 V,±5 V,±2.5 V
  • 一个 5 V 模拟电源和 2.3 V 到 3.6 V VDRIVE 电源
  • 完全集成的数据采集解决方案
    • 模拟输入箝位保护
    • 具有 1 MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲器
    • 一阶抗混淆模拟滤波器
    • 片内精准基准电压源和基准缓冲器
    • 双路 14 位 SAR ADC
    • 吞吐速率:每对通道 2× 1 MSPS
    • 配有数字滤波器的过采样功能
    • 采用突发模式的灵活序列器
  • 灵活的并行/串行接口
    • 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP
    • 可选 CRC 错误检测
  • 硬件/软件配置
  • 性能
    • 500 kSPS 时为 85.3 dB 典型 SNR(2× 过采样)
    • 1 MSPS 时为 85 dB 典型 SNR
    • ±10 V 范围内为 −103 dB 典型 THD
    • ±0.3 LSB INL(典型值),±0.99 LSB DNL(最大值)
    • 仅限 8 kV ESD 模拟输入引脚
  • 片內自我检测功能
  • 80 引脚 LQFP 封装
AD7617
16 通道 DAS,支持 14 位、双极性输入、双路同步采样 ADC
AD7617 Functional Block Diagram AD7617 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 1
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
数模转换器(DAC) 1
AD7118 过期 LOGDAC CMOS Logarithmic D/A Converter
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD7616

AD7616评估板

特性和优点

  • AD7616和AD7616-P的全功能评估板
  • 板载电源
  • 独立工作能力
  • 兼容SDP-B控制器板
  • PC软件用于控制和数据分析

产品详情

EVAL-AD7616SDZ/EVAL-AD7616-PSDZ是一款单一的全功能评估板,专为轻松评估AD7616和AD7616-P模数转换器(ADC)的全部特性而设计。该评估板可通过120路高速系统演示平台(SDP-B)连接器(J10)由EVAL-SDP-CB1Z控制。EVAL-SDP-CB1Z SDP-B板可通过PC的USB端口并使用评估板软件来控制评估板;评估板软件可从AD7616和AD7616-P产品页面下载。


AD7616和AD7616-P器件的完整技术规格参见AD7616和AD7616-P数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和用户指南(UG-1012)。有关EVAL-SDP-CB1Z的全部详细信息,请访问SDP-B产品页面。

EVAL-AD7616
AD7616评估板
EVAL-AD7616SDZANGLE-web EVAL-AD7616SDZBOTTOM-web EVAL-AD7616SDZTOP-web

最新评论

近期浏览