MAX5427
量产32抽头、一次性编程、线性变化数字电位器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
MAX5427/MAX5428/MAX5429线性变化数字电位器具有机械电位器相同的功能,采用简单的2线数字接口替代了机械调节。这些数字电位器十分独特,具有可选择的一次性可编程特性,既可以设定中间抽头上电复位(POR)至用户预置值,也可以固化中间抽头,禁止接口进一步调整。
MAX5427具有100kΩ的端到端阻抗,MAX5428阻抗为50kΩ,MAX5429阻抗为10kΩ。所有这些器件具有32级抽头,工作于2.7V至5.5V的单电源,静态电源电流小于1.5µA (最大)。
MAX5427/MAX5428/MAX5429可得到8引脚QFN和µMAX®封装。保证工作在扩展级温度范围-40°C至+85°C。
应用
- 替代机械电位器
- 采用一次性工厂校准的产品
参考资料
数据手册 2
设计笔记 3
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5427EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX5427EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX5427EUA+ | 量产 | |
| MAX5427EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5427的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论