DS32B35
高精度、I²C RTC,集成TCXO/晶体/FRAM
非易失存储器,无需备份电源、不受写次数限制
概述
- 集成32.768kHz晶体
- 高速(400kHz) I²C接口
- 实时时钟产生秒、分、时、星期、日期、月和年计时,并提供有效期到2100年的闰年补偿
- 0°C至+40°C范围内RTC精度为±2ppm
- -40°C至0°C、+40°C至+85°C范围内RTC精度为±3.5ppm
- 非易失存储器保障10年的时间备份和写保护
- 可提供2种非易失存储容量
- 2048字节(DS32B35)
- 8192字节(DS32C35)
- 存储器无读写次数限制
- 电源选择电路为RTC选择主电源供电或备份电池供电
- 可编程方波输出32.768kHz、8.192kHz、4.096kHz或1Hz信号
- 两个日历闹钟
- 复位输出/手动复位输入(去抖动)
- 可编程中断输出或方波输出
- 经过校准的32.768kHz开漏输出
- ±3°C精度的温度传感器
- 工作电压3.3V
- 商业级或工业级温度范围
- 20引脚300mil SO封装
- 通过UL认证
DS32B35/DS32C35高精度实时时钟(RTC)提供时钟/日历功能,单一芯片集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)、非易失存储器(FRAM)。提供两种非易失存储容量:2048 x 8或8192 x 8位。集成晶谐提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。这些器件以I²C从器件模式工作,提供商用级和工业级温度范围,采用20引脚300mil SO封装。
时钟/日期提供秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息。少于31天的月份,月末日期可自动调整,其中包括闰年补偿。
DS32B35/DS32C35集成了非易失存储器,无需外接备用电源即可保持存储器内容。存储器无读写次数限制。在产品的有效使用期限内可有效读写存储器阵列,无机械磨损。
其它特性包括:提供两个可设置的日历闹钟、一路可设置为中断模式或可编程方波的输出,一路经过校准的32.768kHz方波输出,复位输入/输出引脚可提上电复位。另外,复位监控引脚还可以用作手动复位输入。
精确的温补电压基准以及比较器电路监视VCC的状态,检测电源的失效状态,以提供复位输出,并且在必要时候将电源自动切换至RTC/TCXO。此外,器件监视/RST引脚的按键输入以产生外部复位。
应用
- GPS
- 工业控制
- 仪表
- 服务器
- 远程信息处理
- 电表
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 实时时钟(RTC)和定时器 1 | ||
| DS3231 | 量产 | 超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS32B35的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论