AD5110
量产单通道、128位、I2C接口、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
- 游标电流:±6 mA
- 可变电阻器模式下的温度系数: 35 ppm/°C
- 低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
- 宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
- 上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
- 125°C时典型数据保留期:50年
- 100万写周期
- 模拟电源电压:2.3 V至5.5 V
- 逻辑电源电压:1.8 V至5.5 V
- 宽工作温度范围:−40℃至+125℃
- 2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装
AD5110提供了针对128位调整应用的非易失性解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,A、B和W引脚之间的电流密度可达±6 mA。低电阻容差、低标称温度系数和高带宽等特性可简化开环应用和容差匹配应用。
新的低游标电阻特性将电阻阵列两个极值之间的游标电阻降低至45 Ω(典型值)。
游标设置可通过I2C兼容型数字接口控制,该接口还用于回读游标寄存器和EEPROM内容。电阻容差存储在EEPROM内,端到端容差精度为0.1%。
AD5110采用2 mm × 2 mm LFCSP封装。器件的保证工作温度范围为−40°C至+125°C的宽工业温度范围。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
器件驱动器 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5110BCPZ10-1-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5110BCPZ10-500R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5110BCPZ10-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5110BCPZ80-1-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5110BCPZ80-500R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5110BCPZ80-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD5110BCPZ10-1-RL7 | 量产 | |
AD5110BCPZ10-500R7 | 量产 | |
AD5110BCPZ10-RL7 | 量产 | |
AD5110BCPZ80-1-RL7 | 量产 | |
AD5110BCPZ80-500R7 | 量产 | |
AD5110BCPZ80-RL7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
AD5110BCPZ10-1-RL7 | 量产 | |
AD5110BCPZ10-500R7 | 量产 | |
AD5110BCPZ10-RL7 | 量产 | |
AD5110BCPZ80-1-RL7 | 量产 | |
AD5110BCPZ80-500R7 | 量产 | |
AD5110BCPZ80-RL7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5110BCPZ10-1-RL7 | 量产 | |
AD5110BCPZ10-500R7 | 量产 | |
AD5110BCPZ10-RL7 | 量产 | |
AD5110BCPZ80-1-RL7 | 量产 | |
AD5110BCPZ80-500R7 | 量产 | |
AD5110BCPZ80-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5110的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论