78M6612

过期

单相、双输出功率和电能测量IC

业内首款、也是唯一的嵌入式交流电表方案,用于家庭和企业

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单片IC可独立测量两路电源出口
  • 单片IC支持完备的电能测量和通信协议
  • 智能开关控制
  • 在2000:1电流范围和整个工作温度范围内保持优于0.5% Wh的精度
  • 轻松满足IEC 62053/ANSIC12.20标准
  • 电压基准< 40ppm/°C
  • 四路传感器输入(以VDD为参考)
  • 低抖动Wh和VARh脉冲测试输出(10kHz,最大值)
  • 脉冲输出提供脉冲计数功能
  • 交流电频率计数,用于RTC
  • 数字温度补偿
  • 提供A相和B相电压跌落检测
  • 独立的32位计算引擎
  • 46Hz–64Hz交流电频率范围,具有相同的校准机制
  • 相位补偿(±7°)
  • 提供电池备份,用于RTC和电池监测
  • 带唤醒定时器的三种电池模式:
    • 低压模式(48µA)
    • LCD模式(5.7µA)
    • 休眠模式(2.9µA)
  • 主电源失效能量显示
  • 唤醒定时器
  • 22位Σ-Δ ADC
  • 8位MPU (80515)、单指令周期,内置ICE用于MPU调试
  • 带温度补偿的RTC
  • 自动校准
  • 硬件看门狗定时器,电源失效监测
  • LCD驱动器(高达152像素)
  • 多达18个通用I/O引脚
  • 32kHz时基
  • 32KB安全闪存
  • 2KB MPU XRAM
  • 两路UART
  • 数字I/O引脚兼容于5V输入电压
  • 64引脚LQFP或68引脚QFN封装
  • 符合RoHS标准(6/6)的无铅(Pb)封装
  • 提供完备的应用固件
78M6612
单相、双输出功率和电能测量IC
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

78M6612-DB-OMU-USB

电源出口测量单元模块OMU1-S-WW演示板

特性和优点

演示板包括:
  • OMU1-S-WW模块
  • USB电缆USB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
  • CD包括OMU软件和相关文档

产品详情

电源出口测量单元OMU1-S-WW (OMU1)是利用Teridian 78M6612 SOC构成的低功耗电源监控器,该器件为单相功率和电能测量IC,支持多达两路的电源出口。78M6612 IC能够监测交流电压和负载电流。嵌入固件计算单个电源出口的RMS电压、RMS负载电流、功率、VA、VAR以及功率因数。PC机可以利用串行通信线路接口(CLI)实时访问78M6612的数据,OMU1-S-WW的USB接口为78M6612提供串行连接和直流供电电源。

OMU1-S-WW提供基于Windows®的图形用户界面(GUI),简化下列数据测量和控制的实现:

  • 功率、电流、电压以及功率因数指示器
  • 可调整显示比例
  • 跟踪最小值和峰值参数
  • 可选择带状图显示格式
  • 窄带与宽带测量
  • 可选择参与平均计算的采样数
  • 累积消耗电量和花费跟踪
  • 交流电频率
  • 报警指示
  • 可编程报警阈值
  • 将数据记录到文件内
另外,用户也可以通过超级终端和所提供的6612_OMU_S2_URT_V1_13固件说明文档直接利用命令集查询器件。

应用

  • 通信电源
  • 计算机电源
  • 消费类白色家电
  • 家庭自动化和商业自动化设备

78M6612-DB-OMU-RF

78M6612电源出口测量单元模块OMU1-S-RF演示板

特性和优点

演示板包括:
  • OMU1-S-RF模块
  • USB A/B电缆
  • USB-OPTO子板
  • UART-ISO子板
  • CD包括软件和相关文档

产品详情

Teridian电源出口测量单元(OMU1-S-RF模块)是利用Teridian 78M6612 SOC构成的低功耗电源监控器。Teridian 78M6612能够监测交流电压、负载电流并控制内部负载继电器开关。嵌入固件计算电源的RMS电压、RMS负载电流、功率、VA、VAR以及功率因数。实时监测数据传送给PC机,在Windows®图形用户界面(GUI)中显示。通过78M6612的UART接口连接用户的RF模块,支持OMU1-S-RF通信。

OMU1-S-RF评估板可以作为独立的通信接口进行开发和集成。OMU1-S-RF还提供一对独立的子板和基于Windows的图形用户界面(GUI),简化下列数据测量和控制的实现:

  • 功率、电流、电压以及功率因数指示器
  • 可调整显示比例
  • 跟踪最小值和峰值参数
  • 可选择带状图显示格式
  • 窄带与宽带测量
  • 可选择参与平均计算的采样数
  • 累积消耗电量和花费跟踪
  • 交流电频率
  • 报警指示
  • 可编程报警阈值
  • 内置负载继电器(16A)控制
  • 将数据记录到文件内
另外,用户可以通过超级终端和所提供的6612_OMU_S2_URT_V1_13固件说明文档直接利用命令集查询器件。

应用

  • 通信电源
  • 计算机电源
  • 消费类白色家电
  • 家庭自动化和商业自动化设备

80515-FPBM-TFP2

TFP2闪存编程器演示板

特性和优点

  • TFP2模型闪存编程器
  • 5V直流/1000mA通用墙上变压器(具有2.5mm插头)
  • 提供串行电缆、DB9、公/母头、直连电缆、长度为2m
  • ATE电缆固定和压接头
  • 目标LS电缆固定和压接头
  • CHKSUM.EXE用户磁盘
  • TFP2模型用户手册
  • TFP2快速入门指南

产品详情

TSC闪存编程器模型TFP2为Teridian嵌入式控制器提供了一个单机运行闪存编程工具。只需少数辅助设备,TFP2即可在生产环境下实现闪存编程。一旦TFP2完成目标程序初始化,目标闪存可以通过按键操作手动控制编程,或由工厂自动控制计算机(ATE)进行编程。

应用

  • 音频/视频
  • 数字STB、PVR和集成DTV的授权接入和付费点播
  • 支付电话
  • POS终端
  • 无线设备(WiMAX、GSM、GPRS)的SIM卡读卡器
  • 销售机和检票机

78M6612-DB-OMU-USB
电源出口测量单元模块OMU1-S-WW演示板
78M6612-DB-OMU-RF
78M6612电源出口测量单元模块OMU1-S-RF演示板
80515-FPBM-TFP2
TFP2闪存编程器演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 78M6612的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览