概览

优势和特点

演示板包括:
  • OMU1-S-WW模块
  • USB电缆USB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
  • CD包括OMU软件和相关文档

产品详情

电源出口测量单元OMU1-S-WW (OMU1)是利用Teridian 78M6612 SOC构成的低功耗电源监控器,该器件为单相功率和电能测量IC,支持多达两路的电源出口。78M6612 IC能够监测交流电压和负载电流。嵌入固件计算单个电源出口的RMS电压、RMS负载电流、功率、VA、VAR以及功率因数。PC机可以利用串行通信线路接口(CLI)实时访问78M6612的数据,OMU1-S-WW的USB接口为78M6612提供串行连接和直流供电电源。

OMU1-S-WW提供基于Windows®的图形用户界面(GUI),简化下列数据测量和控制的实现:

  • 功率、电流、电压以及功率因数指示器
  • 可调整显示比例
  • 跟踪最小值和峰值参数
  • 可选择带状图显示格式
  • 窄带与宽带测量
  • 可选择参与平均计算的采样数
  • 累积消耗电量和花费跟踪
  • 交流电频率
  • 报警指示
  • 可编程报警阈值
  • 将数据记录到文件内
另外,用户也可以通过超级终端和所提供的6612_OMU_S2_URT_V1_13固件说明文档直接利用命令集查询器件。

应用

  • 通信电源
  • 计算机电源
  • 消费类白色家电
  • 家庭自动化和商业自动化设备

相关产品