ADT7519

过期

SPI/I2C 兼容、温度传感器、4通道ADC和4路电压输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • ADT7519:4个8位DAC
  • 缓冲电压输出
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 10位温度数字转换器
  • 10位4通道ADC
  • DC输入带宽
  • 输入范围:0 V至2.28 V
  • 温度范围:−40°C至+120°C
  • 温度传感器精度:±0.5°C(典型值)
  • 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • DAC输出范围:0 V至2 VREF
  • 关断电流:<10 µA

ADT7516/ADT7517/ADT7519 在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器、一个10位4通道ADC和一个4通道12/10/8位DAC。这些器件还内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,用来以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。

ADT7516/ADT7517/ADT7519采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 ADC通道的输入电压范围为0 V至2.28 V,输入带宽为DC。ADC通道的基准电压从内部获得。DAC的输出电压范围为0 V至 VDD ,输出电压的建立时间典型值为7 µs。

ADT7516/ADT7517/ADT7519提供两种串行接口选项:与SPI®,QSPI, MICROWIRE接口标准兼容的4线串行接口和双线 SMBus/I2C 接口。这些器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。

四个DAC的基准电压既可以从内部获得,也可以从一个基准电压引脚获得。利用软件 LDAC 功能或外部LDAC 引脚可以同时更新所有DAC的输出。这些器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。

这些器件具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI-/ I2兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。

应用

  • 便携式电池供电仪表
  • 个人计算机
  • 智能电池充电器
  • 电信系统
  • 电子测试设备
  • 家用电器
  • 过程控制
  • ADT7519
    SPI/I2C 兼容、温度传感器、4通道ADC和4路电压输出
    ADT7516/ADT7517/ADT7519 Functional Block Diagram ADT7516/ADT7517/ADT7519 Pin Configuration
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源


    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    ADT7516 量产 SPI/I2C 兼容、温度传感器、4通道ADC和4路电压输出
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7519的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览