添加到信号链设计器

AD8156:  6.25 Gbps、4 × 4数字交叉点开关,内置均衡器

产品详情

AD8156属于Xstream系列产品,是一款高速、完全差分数字交叉点开关。该器件可以用作4 × 4交叉点开关,具有双锁存式存储器,允许同时更新;或者用作双通道2 × 2交叉点开关,并提供直接输出控制功能。此外还具有低功耗特性;以3.3 V电源供电,并且所有输出和输入均衡器均保持活动状态时,典型功耗为700 mW。它能以DC至6.25 Gbps(每端口)范围内的任何数据速率工作。

AD8156的每个输入通道均内置一个可编程输入均衡器,用来补偿背板信号损耗。

AD8156的高速输入可兼容交流耦合和直流耦合3.3 V、2.5 V或1.8 V CML,以及3.3 V LVPECL数据电平。控制接口为LVTTL和LVCMOS兼容型(3.3 V)。为了简化布局、尽可能减少阻抗不匹配现象,该器件还集成了所有必要的输入和输出端接电阻。输入均衡器和不用的输出可以单独禁用,从而使功耗降至最低。

AD8156采用49引脚、8 mm × 8 mm、BGA封装,引脚间距为1 mm;工作温度范围为−40°C至85°C工业温度范围。

应用

  • SONET/SDH
  • 千兆以太网
  • XAUI
  • 光纤通道
  • 数据手册, Rev. 0, 5/07

    特点和优势

    • 4 x 4、完全差分、非阻塞式阵列
    • 可配置为双通道2 × 2工作模式
    • 每通道的NRZ数据速率:DC至6.25 Gbps
    • 可编程输入均衡补偿40英寸以上的FR-4 (6.25 Gbps)
    • 组播和广播工作模式
    • 可编程输出摆幅
      100 mV峰峰值至1.6 V峰峰值差分
    • 电源:3.3 V (±10%)
    • 低功耗
      无均衡:400 mW(典型值)
      最大均衡:700 mW(典型值)
    • 输入:交流耦合或直流耦合
    • 多种直流耦合输入标准
      3.3 V/2.5 V/1.8 V CML或3.3 V LVPECL
    • 控制:与LVTTL或LVCMOS兼容
    • 低加性抖动:25 ps峰峰值(典型值)

    AD8156功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8156: XstreamTM 6.25 Gbps, 4 4, Digital Crosspoint Switch with EQ Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 527 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8156 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8156-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭