添加到信号链设计器

AD8151:  3.2 Gbps、33 x 17数字交叉点开关

产品详情

AD81511 属于Xstream 系列产品,采用突破性数字开关技术,可提供较大的开关阵列(33 x 17),功耗极低,典型功耗为1.5 W。它能以每端口3.2 Gbps以上的数据速率工作,适合采用8/10位前向纠错(FEC)的Sonet OC-48应用。此外,该器件价格实惠,也适合较低数据速率应用。AD8151提供灵活的电源,因此用户能以发射极耦合逻辑(ECL)或正发射极耦合逻辑(PECL)数据电平工作,并且电源电压可以为3.3 V,从而进一步降低功耗。控制接口为CMOS/TTL兼容型(3 V至5 V)。

完全差分信号路径不仅可降低抖动和串扰,而且允许使用较小的单端电压摆幅。

AD8151采用184引脚LQFP封装,工作温度范围为0°C至85°C扩展商用温度范围。

1正在申请专利。

特点和优势

  • 低成本
  • 33 x 17、完全差分、非阻塞式阵列
  • 每个端口的NRZ数据速率为3.2 Gbps
  • 宽电源电压范围:+3.3 V、-3.3 V
  • 低功耗
    425 mA(输出使能),
    35 mA(输出禁用)
  • 与PECL和LV ECL兼容
  • CMOS/TTL电平控制输入:3 V至5 V
  • 低抖动
  • 无需散热器
  • 可编程输出电流
    优化端接阻抗
    用户控制的负载端电压
    可使功耗最低
  • 独立输出禁用,可以通过总线连接并降低功耗
  • 双排锁存器

AD8151功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8151: X Stream™ 33 x 17, 3.2Gbps Digital Crosspoint Switch Data Sheet (Rev B, 12/2005) (pdf, 1841 kB) 产品数据手册 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
High Speed Switches  (pdf, 63 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8151 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8151 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8151-EVAL 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 1,310.54 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭