添加到信号链设计器

ADG813:  <0.5 Ω CMOS, 1.65 V至 3.6 V, 四通道单刀单掷开关

产品详情

ADG813是一款低压CMOS器件,内置四个独立可选的开关。在整个温度范围内,这些开关具有小于0.8 Ω的超低导通电阻。采用2.7 V至3.6 V电源供电时,数字输入可以处理1.8 V逻辑。

这些器件均内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG811与ADG812的唯一不同是数字控制逻辑相反。ADG811开关的接通条件是相关控制输入为逻辑低电平,而ADG812开关接通则要求逻辑高电平。ADG813有两个开关的数字控制逻辑与ADG811相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。

接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 ADG813为先开后合式开关。

ADG811、ADG812和ADG813的额定电源电压为3.3 V、2.5 V和1.8 V, ADG811 提供16引脚TSSOP和16引脚LFCSP两种封装, ADG812/ADG813 提供16引脚 TSSOP封装。

应用

  1. 在整个工作温度范围内导通电阻小于0.8 Ω
  2. 工作电压:1.65 V至3.6 V
  3. 与1.8 V CMOS逻辑兼容.
  4. 高电流处理能力:300 mA连续电流(3.3 V).
  5. 低总谐波失真加噪声(THD + N):0.02%(典型值).
  6. 3 mm x 3 mm、LFCSP和16引脚TSSOP 两种封装.

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3 播放器
  • 电源路由
  • 电池供电系统
  • PCMCIA 卡
  • 调制解调器
  • 音频和视频信号路由
  • 通信系统

特点和优势

  • 导通电阻:0.5 Ω(典型值)
  • 导通电阻:0.8 Ω(最大值,125°C)
  • 工作电压:1.65 V至3.6 V
  • 汽车应用温度范围:–40°C至+125°C
  • 高载流能力:300 mA连续电流
  • 轨到轨开关工作
  • 快速开关时间:< 25 ns
  • 典型功耗:<0.1 μW

ADG813功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG811/ADG812/ADG813: <0.5 Ω CMOS 1.65 V to 3.6 V Quad SPST Switches Data Sheet  (Rev B, 11/2009) (pdf, 401 kB) 产品数据手册 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技术文章 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG813 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG813 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG813YRU 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 1.74 $ 1.43 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG813YRU-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.43 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG813YRU-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.43 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG813YRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 1.51 $ 1.23 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片