停产产品 — ADG791G:  I2C®兼容、宽带宽、4通道单刀双掷开关,具有一个由I2C接口控制的通用逻辑输出引脚

ADG791A/ADG791G均为单芯片CMOS器件,内置四个2:1多路复用器/解复用器,可通过标准I2C 串行接口控制。二者均采用CMOS工艺设计,具有超低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。

导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,宽带宽可确保拥有出色的线性度和低失真性能。这些特性以及较宽的输入信号范围,使ADG791A/ADG791G成为S视频、RGB和YPbPr视频开关等各种电视应用的理想解决方案。

   

接通时,这些开关在两个方向的导电性能相同。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。ADG791A/ADG791G均为先开后合式开关。ADG791G有一个通用逻辑输出引脚,由I2C 接口控制;利用该接口,也可以控制视频滤波器等其它非 I2C 兼容型器件。

集成I2C接口为系统设计提供了较大的灵活性。它有三个用户可设置的I2C 地址引脚,允许同一总线上连接多达8个器件。因此,用户可以通过增大开关阵列的规模来扩展器件的能力。

ADG791A/ADG791G采用3 V或5 V单电源供电,提供紧凑的4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装。

应用
  • S视频/RGB/YPbPr视频开关
  • 高清电视
  • 投影电视
  • DVD-R/RW
  • 影音接收机
  • ADG791G:  I2C®兼容、宽带宽、4通道单刀双掷开关,具有一个由I2C接口控制的通用逻辑输出引脚

    Product Description

    ADG791A/ADG791G均为单芯片CMOS器件,内置四个2:1多路复用器/解复用器,可通过标准I2C 串行接口控制。二者均采用CMOS工艺设计,具有超低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。

    导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,宽带宽可确保拥有出色的线性度和低失真性能。这些特性以及较宽的输入信号范围,使ADG791A/ADG791G成为S视频、RGB和YPbPr视频开关等各种电视应用的理想解决方案。

       

    接通时,这些开关在两个方向的导电性能相同。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。ADG791A/ADG791G均为先开后合式开关。ADG791G有一个通用逻辑输出引脚,由I2C 接口控制;利用该接口,也可以控制视频滤波器等其它非 I2C 兼容型器件。

    集成I2C接口为系统设计提供了较大的灵活性。它有三个用户可设置的I2C 地址引脚,允许同一总线上连接多达8个器件。因此,用户可以通过增大开关阵列的规模来扩展器件的能力。

    ADG791A/ADG791G采用3 V或5 V单电源供电,提供紧凑的4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装。

    应用
  • S视频/RGB/YPbPr视频开关
  • 高清电视
  • 投影电视
  • DVD-R/RW
  • 影音接收机
  • 替代器件
    查找这款产品的替代产品

    Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



    技术指标

    Switch Config Logic 0 In SPDT/NO-NC
    # Sw Functions 4
    -3dB Bandwidth 325MHz
    Off Isolation (-dB) -60dB
    Ron (Ohms) 2.6Ohms
    t ON switching time 186ns
    t OFF Switching Time 177ns
    Supply Voltage Single (+2.7V to +5.5V),Single (+3.3V),Single (+3V),Single (+5V)
    Configuration SPDT/NO-NC
    Id, Is (ON) 250pA
    Is OFF 250pA
    Q inj (pC) 5pC
    Available Packages CSP
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭