停产产品 — ADG791A:
I2C®兼容、宽带宽、4通道单刀双掷开关
ADG791A/ADG791G均为单芯片CMOS器件,内置四个2:1多路复用器/解复用器,可通过标准I2C 串行接口控制。二者均采用CMOS工艺设计,具有超低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,宽带宽可确保拥有出色的线性度和低失真性能。这些特性以及较宽的输入信号范围,使ADG791A/ADG791G成为S视频、RGB和YPbPr视频开关等各种电视应用的理想解决方案。
接通时,这些开关在两个方向的导电性能相同。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。ADG791A/ADG791G均为先开后合式开关。ADG791G有一个通用逻辑输出引脚,由I2C 接口控制;利用该接口,也可以控制视频滤波器等其它非I2C 兼容型器件。
集成I2C接口为系统设计提供了较大的灵活性。它有三个用户可设置的I2C 地址引脚,允许同一总线上连接多达8个器件。因此,用户可以通过增大开关阵列的规模来扩展器件的能力。
ADG791A/ADG791G采用3 V或5 V单电源供电,提供紧凑的4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装。
应用
S视频/RGB/YPbPr视频开关
高清电视
投影电视
DVD-R/RW
影音接收机
Parts affected:
ADG791ABCPZ-500RL7
,
ADG791ABCPZ-REEL
技术指标
| Configuration |
SPDT/NO-NC |
| # Sw Functions |
4 |
| Ron (Ohms) |
2.6Ohms |
| Id, Is (ON) |
250pA |
| Is OFF |
250pA |
| Q inj (pC) |
5pC |
| Supply Voltage |
Single (+2.7V to +5.5V),Single (+3.3V),Single (+3V),Single (+5V) |
| Available Packages |
CSP |
| Switch Config Logic 0 In |
SPDT/NO-NC |
| -3dB Bandwidth |
325MHz |
| Off Isolation (-dB) |
-60dB |
| t ON switching time |
186ns |
| t OFF Switching Time |
177ns |