产品
ADL5521
推荐用于新设计400 MHz ~4000 MHz 低噪声放大器
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 工作频率范围:400 MHz~4000 MHz
- 噪声系数:0.8 dB @ 900 MHz
- 仅需少量外部器件
- 内置有源偏置控制电路
- 内置隔直电容
- 可调偏置,适合低功耗应用
- 单电源电压:3 V~5 V
- 增益:20.8 dB @ 900 MHz
- OIP3:37.0 dBm @ 900 MHz
- P1dB :21.8 dBm @ 900 MHz
- 小尺寸LFCSP封装
- 提供21.5 dB增益的引脚兼容版本
ADL5521是一款高性能GaAs pHEMT低噪声放大器。它提供高增益与低噪声系数,适合于单一下变频IF采样接收机架构与直接下变频接收机。
高集成度的ADL5521内置有源偏置与隔直电容,非常易于使用,并且不会牺牲设计灵活性。
ADL5521仅需少量外部器件即可调谐。这款器件的工作电压范围为3 V~5 V,源电流可以通过外部偏置电阻进行调节,以适应低功耗应用的需求。
ADL5521采用紧凑散热增强型3 mm × 3 mm LFCSP封装,工作温度范围为-40°C~+85°C。
还可提供完全组装的评估板。
Data Sheet, Rev 0, 10/2008
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADL5521ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
| ADL5521ACPZ-R7 | 量产 | |
|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADL5521ACPZ-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具