添加到信号链设计器

AD9837:  低功耗、8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9837是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、致动和时域反射(TDR)应用都需要波形发生器。输出频率和相位可通过软件进行编程,调整简单。频率寄存器为28位:时钟速率为16 MHz时,可以实现0.06 Hz的分辨率;而时钟速率为5 MHz时,则可以实现0.02 Hz的分辨率。

AD9837通过一个3线串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。

AD9837具有关断(SLEEP)功能。器件中不用的部分可以关断,以将功耗降至最低。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。

AD9837采用10引脚LFCSP_WD封装。

应用
- 频率激励/波形发生
- 液体和气流测量
- 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
- 线路损耗/衰减
- 测试与医疗设备
- 扫描/时钟发生器
- 时域反射(TDR)应用

特点和优势

  • 数字可编程频率和相位
  • 功耗:8.5 mW(2.3 V时)
  • MCLK速率:16 MHz(B级),5 MHz(A级)
  • 28位分辨率:0.06 Hz(16 MHz参考时钟)
  • 正弦波/三角波/方波输出
  • 2.3 V至5.5 V电源供电
  • 三线式SPI接口
  • 扩展温度范围:–40°C至+125°C
  • 关断选项
  • 10引脚LFCSP封装

AD9837功能框图

其他评估板信息

如果购买此产品的评估板模型,则还需要系统演示平台(SDP)。二者一起使用,构成客户评估环境的一部分。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9837: 低功耗、8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器 (Rev A, 12/2012) (PDF, 792 kB) 产品数据手册 PDF
AD9837: Low Power, 8.5 mW, 2.3 V to 5.5 V, Programmable Waveform Generator Data Sheet (Rev A, 12/2012) (PDF, 968 kB) 产品数据手册 PDF
A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis  (pdf, 901 kB)
Copyright © 1999 Analog Devices, Inc.
设计手册 PDF
高性能时钟: 解密抖动
现在每个电子设备一般都有多个时钟,所以必须考虑到这些时钟的抖动性能。低抖动和低相位噪声的时钟对数字信号的处理是非常重要的。所谓时钟抖动是指时钟触发沿的随机误差,通常可以用两个或多个时钟周期之间的差值来量度,这个误差是由时钟发生器内部产生的。时钟的抖动将会影响到仪表的精确测量,在无线通信中将会引起更高的误码率和不良的通信质量,时钟的相位噪声也会引起数据误差和降低数据吞吐量。因此,欢迎大家和我们一起探讨亚皮秒抖动的时钟性能。在这次在线研讨会上,我们将详细探讨抖动和相位噪声的关系以及亚皮秒抖动和超低相位噪声的测量方法。这次在线研讨会还将会涵盖高性能时钟IC的应用考虑。ADI公司的新型ADIsimCLK时钟仿真工具的使用也将会在这次研讨会上作详细介绍。
在线研讨会 WEBCAST
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
在线研讨会 WEBCAST
UG-269:评估AD9837低功耗8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器  (pdf, 691 kB) 用户指导 PDF
ADI推出AD9838 AD9837直接数字频率合成IC节省功耗和尺寸 (28 四月 2011) 新闻发布 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9837 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9837ACPZ-RL 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 5000 - $ 1.65 Y  材料信息 通知我 订购
AD9837ACPZ-RL7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.65 Y  材料信息 通知我 订购
AD9837BCPZ-RL 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 5000 - $ 1.78 Y  材料信息 通知我 订购
AD9837BCPZ-RL7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.78 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9837 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD9837SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭