AD7677
量产16位、1 LSB INL、1 MSPS、差分PulSAR® ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 吞吐量:1 MSPS
- 积分非线性(INL):最大值±1 LSB(满量程的±0.0015%)
- 16位分辨率、无失码
- S/(N+D):典型值94 dB(45 kHz时)
- 总谐波失真(THD):典型值-110 dB(45 kHz时)
- 差分输入范围:±2.5 V
- 具有交流和直流两种规格
- 无流水线延迟
- 并行(8位、16位)和串行5 V/3 V接口
- 采用5 V单电源供电
- 功耗:典型值115 mW,
15 µW(100 SPS时) - 省电模式:最大7 µW
AD7677是一款16位、1 MSPS、1 LSB INL、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。它是全新PulSAR™系列的旗舰产品,同时还是速度较快、业界有史以来精度较高的16位SAR ADC。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、纠错电路,以及串行和并行系统接口。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
产品亮点 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7677ASTZ | LQFP | ||
| AD7677ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7677ASTZRL | ||
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7677ASTZRL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7677ASTZ | ||
| AD7677ASTZRL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 3 | ||
| AD8132 | 量产 | 低成本、高速差分放大器 |
| AD8138 | 量产 | 低失真差分ADC驱动器 |
| ADA4932-1 | 推荐用于新设计 | 低功耗差分ADC驱动器 |
| 基准电压源 4 | ||
| ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
| AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
| AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
| ADR291 | 量产 | 低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V) |
| 运算放大器 3 | ||
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
| ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
| AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7677的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论