ADE7761

过期

单相电能计量IC,内置故障检测和零线断线检测

Viewing:

概述

ADE7761是一款精确的容错电能计量IC,设计用于双线式配电系统。它是ADE7751的引脚缩减版本,升级后集成零线断线检测并采用精密振荡器电路作为芯片的时钟源。ADE7761省去了外部零线断线检测电路以及外部晶振或谐振器的成本,从而降低了采用此IC构建电表的总体成本。

ADE7761基于线路电压和电流提供瞬时和平均实际功率。该产品的技术规格超越了IEC61036标准所列的精度要求。ADE7761上采用的模拟电路是ADC和基准电压源电路。所有其他信号处理(例如,乘法和滤波)都在数字域中实现。这种方式能够始终在极端环境条件下提供出色的稳定性和精度。

ADE7761集成故障和零线断线检测方案,该方案既在故障情况或零线断线情况下发出警告,同时又允许ADE7761在故障或零线断线事件期间继续进行精确的计费。通过持续监控相位和零线(回路)电流,检测故障情况。如果上述电流相差超过6.25%,则表明有故障发生,此时取两个电流中较大的一者继续进行计费。通过持续监控电压和电流输入,检测零线断线情况。当检测到没有电压输入时,则表示发生了零线断线情况,此时将使用当前信号继续计费。通道之间的增益校准、以及针对零线断线模式的增益校准在器件外部予以调整。ADE7761采用20引脚SSOP封装,与ADE7760引脚兼容。

ADE7760提供的特性与ADE7761相似,但无零线断线检测。

ADE7761
单相电能计量IC,内置故障检测和零线断线检测
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7761的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览