停产产品 — ADAV4322:  用于高级电视的音频处理器,内置声音IF解调器和立体声解码器

在默认情况下,音频处理器可提供从任一输入到任一输出的全矩阵切换的专用电视音频流;用于在插播广告或切换频道时补偿音量变化的自动音量控制;动态低音调节、多频带均衡器;以及用于音/视频同步的高达200 ms的立体声延迟存储器。

同时,ADI公司提供获奖的图形化编程工具(SigmaStudio™),允许定制流的快速开发与评估。该工具可生成用户专用的音频流,包括使用ADI第三方算法库。

模拟I/O集成了ADI公司特有的连续的、多比特Σ-Δ架构,为高级电视系统带来更高级的性能,满足第三方算法供应商进行系统商标认证所需。模拟输入由95 dB动态范围(DNR)的ADC提供,模拟输出则由95 dB动态范围(DNR)的DAC提供。

主扬声器输出可由集成DAC通道(ADAV4312与ADAV4322)的输出电压供电,或作为数字调制PWM流来支持数字放大器 (ADAV4412与ADAV4422)。

ADAV43x2/ADAV44x2包括多通道数字输入和输出。此外,还有两个数字输入通道,可经由综合采样率转换器(钢骨混凝土) ,这是能够支持从5千赫至50千赫的任意采样率。

应用

  • 通用消费类音频后处理
    - 家庭音频
    - DVD录像机
    - 家庭影院(HTIB)系统与DVD接收机
  • 用于DTV-ready电视的音频处理子系统
  • 用于iDTV的模拟广播能力

ADAV4322:  用于高级电视的音频处理器,内置声音IF解调器和立体声解码器

Product Description

在默认情况下,音频处理器可提供从任一输入到任一输出的全矩阵切换的专用电视音频流;用于在插播广告或切换频道时补偿音量变化的自动音量控制;动态低音调节、多频带均衡器;以及用于音/视频同步的高达200 ms的立体声延迟存储器。

同时,ADI公司提供获奖的图形化编程工具(SigmaStudio™),允许定制流的快速开发与评估。该工具可生成用户专用的音频流,包括使用ADI第三方算法库。

模拟I/O集成了ADI公司特有的连续的、多比特Σ-Δ架构,为高级电视系统带来更高级的性能,满足第三方算法供应商进行系统商标认证所需。模拟输入由95 dB动态范围(DNR)的ADC提供,模拟输出则由95 dB动态范围(DNR)的DAC提供。

主扬声器输出可由集成DAC通道(ADAV4312与ADAV4322)的输出电压供电,或作为数字调制PWM流来支持数字放大器 (ADAV4412与ADAV4422)。

ADAV43x2/ADAV44x2包括多通道数字输入和输出。此外,还有两个数字输入通道,可经由综合采样率转换器(钢骨混凝土) ,这是能够支持从5千赫至50千赫的任意采样率。

应用

  • 通用消费类音频后处理
    - 家庭音频
    - DVD录像机
    - 家庭影院(HTIB)系统与DVD接收机
  • 用于DTV-ready电视的音频处理子系统
  • 用于iDTV的模拟广播能力

替代器件
查找这款产品的替代产品

Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



技术指标

Instructions/Cycles 2560
Digital I/O Channels 8/2
Product Description Audio Processor for Advanced TV w/ Sound IF Demod & Stereo Decoder
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭