The SigmaStudio™图形开发工具是一套专用于开发SigmaDSP™音频处理器的工具。常见的音频处理模块可通过线连接成示意图,编译器产生DSP-ready代码和用于设置和调整参数的控制面板。该工具允许没有编写DSP代码经验的设计工程师轻而易举地在其设计中实现DSP,并且该工具仍然足够强大,可以满足有经验DSP设计工程师的要求。由于SigmaDSP体系结构设计的同时考虑到SigmaStudio工具,因此其产生的代码效率是100%;使用这套图形工具不会降低DSP处理能力。SigmaStudio工具可与ADI公司的评估板和产品设计连接以提供完整的片内实时IC控制。
现在可提供所有SigmaDSP产品的评估工具包,包括评估板和完整SigmaStudio工具包。阅读SigmaDSP常见问题解答(FAQ),查看您可能遇到的任何问题。或直接联系sigmadsp@analog.com。

可用算法包括 ...
SigmaDSP产品选型表
| 型号# | 指令/周期 | DNR | THD+N | 数字I/O通道 | 模拟I/O通道 (ADCs/DACs) |
产品描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAV400 | 2560 | 95 | -90 | 8/8 | 0/0 | SigmaDSP多通道音频处理器,内置嵌入式2ADC/8DAC编解码器 |
| AD1940 | 1536 | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP多通道28-/56-Bit音频处理器 |
| AD1941 | 1536 | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit音频处理器 |
| ADAU1401 | 1024 | 100 | -90 | 8/8 | 2/4 | SigmaDSP 28/56-Bit音频处理器,内置2 ADC/4 DAC |
| ADAU1701 | 1024 | 100 | -90 | 8/8 | 2/4 | SigmaDSP 28/56-Bit音频处理器,内置2 ADC/4 DAC |
| AD1953 | 512 | 112 | 100 | 4/6 | 0/3 | SigmaDSP 3通道, 26-/48-Bit处理D/A |
| AD1954 | 512 | 112 | 100 | 4/2 | 0/3 | SigmaDSP 3通道, 26-/48-Bit处理D/A |
| ADAU1702 | 512 | 100 | -90 | 8/8 | 2/4 | SigmaDSP 28/56-Bit音频处理器,内置ADC/4 DAC |
Dolby和Pro Logic都是杜比实验室的注册商标。
MaxxBass®是Waves Audio, LTD的注册商标。
SRS和TruSurround XT是SRS实验室的商标或注册商标。
技术文章 ...
有关SigmaDSP的任何技术问题,请直接联系sigmadsp@analog.com。