特点,规格,状态,价格,图表,类似产品,技术支持
数据手册,应用笔记,技术指南,用户手册,质量,无铅,电路笔记,视频
设计工具,设备驱动程序,SPICE,模型,软件
评估套件,原理图符号和PCB封装
价格, 封装, 供货状况, 库存, 样片, 购买
ADAU1401A是一款完整的单芯片音频系统,内置28/56位音频DSP、ADC、DAC及类似微控制器的控制接口。信号处理技术包括均衡、分频、低音增强、多频段动态处理、延迟补偿、扬声器补偿和立体声声像加宽,可用来弥补扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而明显改善音质体验。
ADAU1401A的信号处理技术堪比高端演播室设备所用的技术。大部分处理采用完全56位双精度模式完成,因而低电平信号性能极佳。ADAU1401A是一款完全可编程的DSP。借助方便易用的SigmaStudio™软件,用户可以利用双二阶滤波器、动态处理器、电平控制和GPIO接口控制等模块,以图形方式配置自定义信号处理流程。
ADAU1401A程序可以在上电时通过其自引导机制从串行EEPROM加载,或者从外部微控制器加载。关断时,可以将参数的当前状态从ADAU1401A写回EEPROM,以便下次运行程序时重新调用。
两个Σ-Δ型ADCΊ和四个Σ-Δ型DAC提供98.5 dB的模拟输入至模拟输出动态范围。各ADC的THD + N为−83 dB,各DAC的THD + N为−90 dB。利用数字输入和输出端口,可以与其它ADC和DAC实现无缝连接。ADAU1401A通过I2C®总线或四线式SPI端口进行通信。
应用
Data Sheet, Rev. 0, 4/10
回到顶部
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。欲详细了解封装图和化学成份请访问: 封装网页
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
表示每种包装的形式(如管装、卷盘、托盘等)以及每种包装形式中所含器件的标准数量。
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
这是ADI公司预计产品从仓库发出的日期。大多数订单都会在此日期的48小时内发货。客户下单后,ADI公司会发送一封订单确认邮件,确认送货日期, 请务必注意订单输入屏幕上的预计到货日期。我们接受无现货产品的订单,此类订单可能会被安排在未来某个日期送货。此外,请注意所订购产品的仓库位置。我们在美国、欧洲和东南亚设有仓库。不同地点的运输时间可能有所差异。样片供货情况可能好于生产供货。请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。
这是网上发布的此型号产品变更通知(PCN)和产品停产通知(PDN)的清单。点击链接可查看PCN/PDN信息。在线PCN自2009年开始提供,在线PDN自2010年开始提供。欲获得更早的PCN或PDN,请联系ADI销售代表。欲了解有关ADI公司PCN/PDN程序的更多信息,请访问PCN/PDN信息页面。
如果该产品型号支持通过ADI或授权代理商在线购买,页面将显示订购选项。如果该产品型号可供申请样片,页面将显示样片选项,如果未提供样片,请查看产品页面的关于如何申请样片的标注说明,或者请 联系ADI.
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。
查看库存和订购