添加到信号链设计器

ADSP-21467:  第四代高性能DSP

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

包括ADSP-21462W,ADSP-21465W,ADSP-21467,ADSP-21469和ADSP-21469W在内的第四代SHARC®处理器可提供改进的性能、基于硬件的滤波器加速器、面向音频与应用的外设,以及能够支持最新环绕声解码器算法的新型存储器配置。所有器件都彼此引脚兼容,而且与以往的所有SHARC处理器代码完全兼容。这些最新的SHARC处理器系列产品都基于单指令多数据(SIMD)内核,内核支持32 bit定点以及32/40 bit浮点算法格式,这使得这些处理器特别适合于高性能音频应用。

ADSP-21462W在第四代SHARC处理器系列产品中具有450 MHz/2700 MFLOP的最高性能,这使得ADSP-21462W特别适合于满足专业音频与汽车音响市场领域不断增长的需求。除了更高的内核性能外,ADSP-21462W还包括其它处理模块,如FIR、IIR与FFT加速器,以提高系统的整体性能。被称作可变指令集架构(VISA)的新特性可使代码规模缩小20%~30%,并提高存储器容量可用性。第四代DSP提供到16 bit DDR2 SDRAM的无缝接口,能够连接到更快的外部存储器。

第四代SHARC处理器还集成了专用外设,以简化硬件设计、减小设计风险,并最终缩短上市时间。组合在一起的功能模块被称作数字应用接口(DAI),这些功能模块可以互相连接,或通过可以由软件编程的信号路由单元(SRU)引出外部引脚。SRU是创新的架构特性,能够在DAI模块之间实现完整且灵活的路由。通过SRU连接的外设包括但不限于串行端口、SPI端口、S/PDIF Tx/Rx,以及八通道异步采样速率转换器模块。第四代SHARC处理器使数据可通过DMA控制器从串行端口直接传输至外部存储器。UART与2线接口等其它外设则通过数字外设接口(DPI)进行中继。

特点和优势

  • 内核时钟速率:450 MHz
  • 片上RAM:5 Mb
  • 4 Mbit片上ROM,带音频解码器
  • FIR、IIR与FFT加速器
  • 16-bit DDR2外部存储器接口
  • 2个链路接口
  • 数字应用接口(DAI)支持用户定义的外设访问,包括S/P DIF Tx/Rx,以及八通道异步采样速率转换器
  • 全面增强的DMA引擎
  • 8个串行端口(SPORT),支持I2S、左对齐采样对,以及TDM模式
  • 2个SPI兼容端口,支持主、从模式
  • UART与2线接口
  • 16个脉宽调制(PWM)通道
  • 3个全功能定时器
  • 324引脚PBGA封装
  • 商用温度范围:0~70

ADSP-21467 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADSP-21467/ADSP-21469:SHARC处理器 (Rev A, 12/2011) (pdf, 1103 kB) 产品数据手册 PDF
ADSP-21467/ADSP-21469 SHARC Processor Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 2240 kB) 产品数据手册 PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) 应用笔记 PDF
EE-355: Expert In-Circuit FLASH Programmer for SHARC Processors (Rev 1, 08/2012)  (pdf, 1045 kB) 应用笔记 PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) 应用笔记 PDF
EE-349: ADSP-2146x Board Design Guidelines for DDR2 Memory (Rev 3, 11/2012)  (pdf, 1037 kB) 应用笔记 PDF
EE-348: Estimating Power for ADSP-214xx SHARC Processors (Rev 4, 02/2011)  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
EE-346: Using the On-Chip Thermal Diode on Analog Devices Processors (Rev 2, 08/2010)  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
EE-345: Boot Kernel Customization and Firmware Upgradeability on SHARC Processors (Rev 1, 10/2009)  (pdf, 331 kB) 应用笔记 PDF
EE-322: Expert Code Generator for SHARC Processors (Rev 5, 01/2012)  (pdf, 742 kB) 应用笔记 PDF
EE-290: Managing the Core PLL on SHARC Processors (Rev 5, 03/2012)  (pdf, 409 kB) 应用笔记 PDF
EE-243: Using the Expert DAI for SHARC Processors (Rev 7, 06/2010)  (pdf, 337 kB) 应用笔记 PDF
Hardware Accelerators Boost the Performance of Next-Generation SHARC Processors  (pdf, 966 kB) 白皮书 PDF
在线培训模块 技术指南 HTML
ADSP-214xx SHARC Processor Hardware Reference, (Revision 1.1, April 2013)  (pdf, 17731 kB) 处理器使用手册 PDF
Getting Started With SHARC Processors, Rev. 3.0, April 2010 | Request a CD 处理器使用手册 HTML
SHARC处理器编程参考(包含ADSP-2136x、ADSP-2137x和ADSP-214xx处理器)(修订版2.4,2013年4月)  (pdf, 5366 kB) 处理器使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio C/C++ Library Manual for SHARC Processors, Revision 1.2, May 2014  (pdf, 2383 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors, Revision 1.2, May 2014  (pdf, 2383 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio Loader and Utilities Manual, Rev. 1.3, May 2014  (pdf, 1208 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio Linker and Utilities Manual, Rev. 1.3, May 2014  (pdf, 1175 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio Assembler and Preprocessor Manual, Rev. 1.3, May 2014  (pdf, 915 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors (Revision 1.5, January 2011)  (pdf, 2277 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.4, September 2013)  (pdf, 392 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Run-Time Library Manual for SHARC Processors (Revision 1.5, January 2011)  (pdf, 2298 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 2035 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日  (pdf, 746 kB) 仿真器使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors (Revision 1.2, March 2009)  (pdf, 3480 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.0, August 2007)  (pdf, 562 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 1845 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 5290 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.2, March 2009)  (pdf, 2137 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Run-Time Library Manual for SHARC Processors (Revision 1.2, March 2009)  (pdf, 2661 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 2775 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.1, October 2008)  (pdf, 2924 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 3643 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 959 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Run-Time Library Manual for SHARC Processors (Revision 1.1, August 2008)  (pdf, 2661 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors (Revision 1.1, August 2008)  (pdf, 1740 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
Knowledge Base DSP 知识库 HTML
ADSP-21467/ADSP-21469 SHARC Anomaly List for Revision 0.0, 0.2 (Rev K, 03-05-2014)  (pdf, 220 kB) IC异常 PDF
SHARC Processor Family  (pdf, 1836 kB) 产品聚焦 PDF
SHARC Processor Roadmap 开发规划 HTML
工业IC 解决方案通报 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
VisualDSP++ 5.0
Easy-to-use integrated software development and debugging environment (DDE). Efficiently manage projects from start to finish from within a single interface.
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-21467 SHARC Processor BSDL File 324 ball CSPBGA Package (01/2013)  (txt, 34 kB) BSDL 文件 TXT
ADSP2146x SHARC IBIS Datafile cspBGA Package, (09/2012)  (txt, 387 kB) IBIS 模型 TXT
SHARC软件模块 软件模块 HTML
VISUALDSP++下载和更新 软件工具升级 HTML

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADSP-21467 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 停产 Emulator $ 0.00 - 联络ADI
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,250.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,000.00 -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,500.00 -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,300.00 -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,200.00 -
VDSP-SHARC-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,550.00 -
VDSP-SHARC-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software - -
VDSP-TS-PCFLOAT 产品状态: 量产 Developement Software $ 4,300.00 -
VDSP-TS-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,200.00 -
VDSP-TS-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,550.00 -
VDSP-TS-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software - -
面向214XX EZ-BOARD/EZ-KIT的SHARC AUDIO EZ-EXTENDER
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-SHAUDIO-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -
ADZS-21469-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 550.00 -
ADZS-21469-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 375.00 -
适用于BLACKFIN和SHARC EZ-BOARDS/EZ-KIT LITE的USB EZ-EXTENDER
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -
ADZS-BF518F-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-BF518F-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-BF526-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-BF526-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-21469-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 550.00 -
ADZS-21469-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 375.00 -
ADZS-21479-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 550.00 -
ADZS-21479-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 375.00 -
ADZS-21489-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-21489-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 350.00 -
面向ADSP-2146X SHARC系列的SHARC 21469 EZ-KIT LITE
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-21469-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 550.00 -
ADZS-21469-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 375.00 -
ADZS-SADA2-BRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 250.00 -
ADZS-SHAUDIO-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 停产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭