| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADuC836: MicroConverter®, Dual 16 Bit Sigma-Delta ADCs with Embedded 62kB Flash MCU Data Sheet (Rev A, 04/2003) (pdf, 5913 kB) | 产品数据手册 | |
| ADuC836: Silicon Errata Sheet (Rev F, 04/2009) (pdf, 233 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1139: 了解并行编程协议 (pdf, 174 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1139: Understanding the Parallel Programming Protocol (pdf, 174 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1074: 理解串行下载协议(之前称为uC004) (pdf, 245 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1074: Understanding the Serial Download Protocol (Formerly uC004) (pdf, 245 kB) | 应用笔记 | |
AN-759: 扩展ADuC8xxADuC702x系列的DAC输出数 (uC012)
(pdf, 253 kB)
|
应用笔记 | |
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)
(pdf, 112 kB)
|
应用笔记 | |
AN-709: 使用ADuC8xx MicroConverter®实现RTD接口和线性化
(pdf, 770 kB)
|
应用笔记 | |
AN-709: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter®
(pdf, 698 kB)
|
应用笔记 | |
AN-660: XY-Matrix Keypad Interface to MicroConverter®
(pdf, 286 kB)
|
应用笔记 | |
| AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版] (pdf, 1559 kB) | 应用笔记 | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | 应用笔记 | |
UC-018: Uses of the Time Interval Counter
(pdf, 632 kB)
|
应用笔记 | |
| UC-009: Addressing 16MB of External Data Memory (pdf, 173 kB) | 应用笔记 | |
UC-007: User Download (ULOAD) Mode
(pdf, 0 kB)
|
应用笔记 | |
UC-006: A 4-wire UART-to-PC Interface
(pdf, 0 kB)
|
应用笔记 | |
UC-001: MicroConverter® 2C® Compatible Interface
(pdf, 126 kB)
|
应用笔记 | |
|
应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。 |
在线研讨会 | WEBCAST |
| UG-041:ADuC8xx评估套件用户入门指南 (pdf, 679 kB) | 用户指导 | |
| ADuC836 Quick Reference Guide (pdf, 392 kB) | 用户指导 | |
|
Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004) |
技术文章 | HTML |
|
C and the 8051
by Thomas W. Schultz, Prentice Hall PTR, 1999 |
推荐读物 | HTML |
|
8051 Microcontroller, The: Hardware, Software, and Interfacing, 2/E
by James W. Stewart and Kai Miao, DeVry Institute of Technology, Prentice Hall, 1999 |
推荐读物 | HTML |
|
C and the 8051 Hardware, Modular Programming & Multitasking, 2/e by Thomas W. Schultz, Prentice Hall PTR, 1997 |
推荐读物 | HTML |
|
The 8051 Microcontroller, 3/E
by I. Scott MacKenzie, University of Guelph, Prentice Hall, 1999 |
推荐读物 | HTML |
| Precision Analog Microcontrollers—ARM7® and 8051 Series (pdf, 5834 kB) | 概况 | |
|
Precision Analog Microcontrollers ARM7® and 8051 Series
(pdf)
ADI's two families of precision analog Flash microcontrollers address the growing need for integration, design ease, programmability, and precision analog performance demanded by industrial, instrumentation, communications, and automotive applications. |
概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| 开发工具 | 软件可配置产品 | HTML |
ADuC836 Code Examples
|
代码范例 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。