ADUC834

量产

精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 16/24位ADC + 12位DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双通道、差分输入、可编程增益、自校准、24位主ADC
  • 三通道、单端输入、自校准、16位辅助ADC
  • 单通道12位轨到轨电压输出DAC
  • 两路灵活的PWM输出
  • 工业标准8052微控制器
  • 62KB可在线重新编程的闪存程序存储器
  • 4KB可读写的非易失性闪存数据存储器
  • 2KB SRAM(8052内核还有256字节存储器)
  • 精密温度传感器
  • 可编程PLL时钟和
    低功耗工作模式
  • 基准电压源、串行接口
    端口、看门狗定时器、电源
    监控器、上电复位(POR)等
  • 嵌入式下载/调试和
    仿真功能

ADUC834
精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 16/24位ADC + 12位DAC
ADuC834 Functional Block Diagram ADuC834 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 2

应用笔记 17

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-ADUC834

ADuC834 QuickStart开发系统

产品详情

用于评估24位ADC + 16位ADC + 12位DAC + 62KB闪存MCU ADuC834的开发系统。建议该开发系统还用于评估双通道16位ADC + 12位DAC + 62KB闪存MCU ADuC836


用于ADuC8x系列(8052内核)精密模拟微控制器的QuickStart套件提供串行端口下载/调试功能和汇编源代码调试环境。


ADI公司还提供一款非介入式仿真器,称为 USB-EA-CONVZ,支持汇编/C源代码调试。


可单独订购该器件。


EVAL-ADUC834
ADuC834 QuickStart开发系统

最新评论

近期浏览