ADUC832
量产具有嵌入式62 KB闪存MCU的MicroConverter、12位ADC和DAC
- 产品模型
- 4
概述
- 模拟I/O
- 8通道、247 kSPS、12位ADC直流性能:±1 LSB INL交流性能:71 dB SNR
- 针对高速ADC转RAM捕获的DMA控制器
- 2个12位(单调)电压输出DAC
- 双通道输出PWM/Σ-Δ型DAC
- 片内温度传感器功能:±3°C
- 片内基准电压
- 存储器
- 62 kB片内Flash/EE程序存储器
- 4 kB片内Flash/EE数据存储器
- Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期
- 2304字节片内数据RAM
- 基于8051内核
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuC832是一款完整的智能传感器前端,在单芯片内集成高性能自校准多通道12位ADC、双通道12位DAC和可编程8位MCU。
该器件通过一个32 kHz晶振和片内PLL产生16.78 MHz的高频时钟信号。该时钟信号进而通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为8052,因此每机器周期8051指令集兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 kB非易失性Flash/EE程序存储器。片内还集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩展RAM。
ADuC832还内置其它模拟功能、两个12位DAC、一个电源监视器和一个带隙基准电压源。片内数字外设包括2个16位Σ-Δ型DAC、1个双通道输出16位PWM、1个看门狗定时器、时间间隔计数器、3个定时器/计数器、针对波特率生成的定时器3和串行I/O端口(SPI、I2C®和UART)。
应用
- 光纤网络——激光功率控制
- 基站系统
- 精密仪器、智能传感器
- 瞬变捕获系统
- DAS和通信系统
- 升级到ADuC812系统;工作频率:32 kHz
- 片内PLL支持外部晶振。
- 还提供:将引脚兼容型ADuC831升级到现有的ADuC812系统,需要额外的代码或数据存储器;工作频率范围:1 MHz至16 MHz
- 代码或数据存储器;工作频率范围:1 MHz至16 MHz
参考资料
参考电路 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUC832BCPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
| ADUC832BCPZ-REEL | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
| ADUC832BSZ | 52-Lead MQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADUC832BSZ-REEL | 52-Lead MQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 1, 2015 - 15_0024 Conversion of 8x8mm and 9x9mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| ADUC832BCPZ | 量产 | |
| ADUC832BCPZ-REEL | 量产 | |
|
5月 19, 2026 - 26_0126 Assembly Site Transfer of Select MQFP Products to Carsem Malaysia |
||
| ADUC832BSZ | 量产 | |
| ADUC832BSZ-REEL | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADUC832BSZ | 量产 | |
| ADUC832BSZ-REEL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADUC832BSZ | 量产 | |
| ADUC832BSZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADuC832 Code Examples 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?