添加到信号链设计器

ADUC7039:  车用集成精密电池传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuC7039是一款适用于在12V汽车电子应用中进行电池监控的完整系统解决方案, 集成了所有在各种工作条件下对12 V电池参数(如电池电流、电压和温度)进行精确智能监控、处理和诊断等必需的功能。
应用       

  • 汽车系统电池检测/管理

特点和优势

  • 高精度ADC
  • 双通道、同步采样、16位Σ-Δ型 ADC
  • 可编程ADC吞吐量:10 Hz至1 kHz
  • 片内5 ppm/°C基准电压源
  • 电流通道
    全差分、缓冲输入
    可编程增益
    ADC输入范围:−200 mV至+300 mV
    数字比较器,内置电流累加器功能
  • 电压通道
    缓冲、片内衰减器,适用于12V电池输入
  • 温度通道
    外部和片内温度传感器方案
  • 微控制器
    ARM7TDMI-S内核、16/32位RISC架构20.48 MHz PLL片内精密振荡器
  • JTAG端口支持代码下载和调试
  • 存储器
    64 kB Flash/EE存储器选项,4 kB SRAM
    Flash/EE耐久性:10,000个周期,数据保持时间:20年
    通过JTAG和LIN在线下载
  • 片内外设
    LIN 2.1兼容从机
    SPI
    GPIO端口
    1 × 通用定时器
    唤醒和看门狗定时器
    片内上电复位
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

功能框图 ADuC7039

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuC7039: 车用集成精密电池传感器 (Rev C, 01/2012) (pdf, 1237 kB) 产品数据手册 PDF
ADuC7039: Integrated, Precision Battery Sensor for Automotive Systems Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 1237 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1138: LINB DLL编程指南  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
AN-1138: LINB DLL Programmer´s Guide  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。
在线研讨会 WEBCAST
Migrating from ADuC7033 to ADuC7039  (pdf, 126 kB) 技术资料 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
开发工具 软件可配置产品 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUC7039 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUC7039BCP6Z 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (6x6x.95mm) w/3.8exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 4.95 $ 4.36 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUC7039BCP6Z-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (6x6x.95mm) w/3.8exposed pad 32 工业 Reel, 2500 - $ 4.36 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUC7039WBCPZ 产品状态: 联络ADI LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Tray, 490 $ 4.95 $ 4.36 Y  材料信息 通知我 订购
ADUC7039WBCPZ-RL 产品状态: 联络ADI LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Reel, 2500 - $ 4.36 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADuC7039 QuickStart Plus开发系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUC7039QSPZ 产品状态: 量产 ADuC7039 Quickstart Plus development system $ 159.00 -
USB-I2C/LIN-CONV-Z 产品状态: 量产 I2C/LIN Serial download interposer board $ 91.08 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭