| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADuC7036:车用集成精密电池传感器 (Rev A, 08/2009) (pdf, 2382 kB) | 产品数据手册 | |
| ADuC7036: Integrated Precision Battery Sensor for Automotive Data Sheet (Rev C, 03/2011) (pdf, 1763 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1138: LINB DLL编程指南 (pdf, 153 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1138: LINB DLL Programmer´s Guide (pdf, 153 kB) | 应用笔记 | |
| AN-881: 通过LIN—协议4进行Flash/EE存储器编程 (pdf, 501 kB) | 应用笔记 | |
| AN-881: Flash/EE Memory Programming via LIN—Protocol 4 (pdf, 166 kB) | 应用笔记 | |
|
应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。 |
在线研讨会 | WEBCAST |
| Precision Analog Microcontrollers—ARM7® and 8051 Series (pdf, 5834 kB) | 概况 | |
| Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4 (pdf, 1496 kB) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| 开发工具 | 软件可配置产品 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。