该产品不再提供样片。 建议使用 ADuC7034.
适用于MicroConverter®产品的QuickStart™开发工具
适用于ARM7TDMI和基于8052精度的精密模拟微控制器的开发工具和系统。
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AN-891: ADuC703x系列LIN波特率计算 (pdf, 981 kB) | 应用笔记 | |
| AN-891: ADuC703x Series LIN Baud Rate Calculations (pdf, 86 kB) | 应用笔记 | |
|
应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。 |
在线研讨会 | WEBCAST |
|
1-Chip Solution Advances Automotive Battery Monitoring
(ee Product Center, 10/19/2006) |
产品评述 | HTML |
|
Auto Battery Monitors Improve Electrical System Performance
(Electronic Design, 11/1/2006) |
产品评述 | HTML |
|
Precision Battery Monitors Prolong Automotive Battery Life
(EETimes, 10/19/2006) |
产品评述 | HTML |
| Precision Analog Microcontrollers—ARM7® and 8051 Series (pdf, 5834 kB) | 概况 | |
| Signal Processing Perspectives: Automotive System Designs (pdf, 3634 kB) | 概况 | |
| Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4 (pdf, 1496 kB) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| 开发工具 | 软件可配置产品 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.