ADSP-2185N
最后购买期限16位、80 MIPS、1.8v,2个串行端口,主机端口,80KB RAM
- 产品模型
- 2
概述
- 指令周期时间:12.5 ns(1.8 V(内部)、80 MIPS持续性能)
- 单循环指令执行
- 单循环内容切换
- 借助3总线架构,可在每个指令周期中实现双取操作数
- 空闲模式时功耗极低
- 多功能指令
- 省电模式,CMOS待机功耗低,从省电模式恢复只需200个CLKIN周期
ADSP-218xN系列包括6款单芯片微电脑,针对数据信号处理应用而优化。系列全部成员均具有引脚兼容特性,差别仅体现在片内SRAM容量上。这种特性再加上ADSP-21xx出色的代码兼容性,可为设计提供极大的灵活性。具体地,该系列的成员有:
- ADSP-2184N (4K PM/4K DM)
- ADSP-2186N (8K PM/8K DM)
- ADSP-2185N (16K PM/16K DM)
- ADSP-2187N (32K PM/32K DM)
- ADSP-2189N (32K PM/48K DM)
- ADSP-2188N (48K PM/56K DM)
在ADSP-218x系列产品组合中,ADSP-218xN系列具有较高的性能(80Mhz/MIPS)和较低的功耗(0.55mW/MIP @ 1.8V)。该系列的全部成员均采用100引脚LQFP和144引脚MBGA两种封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 63
处理器手册 5
软件手册 9
集成电路异常 1
旧模拟器手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADSP-2185NBSTZ-320 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
| ADSP-2185NKSTZ-320 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADSP-2185NBSTZ-320 | ||
| ADSP-2185NKSTZ-320 | ||
|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
| ADSP-2185NBSTZ-320 | ||
| ADSP-2185NKSTZ-320 | ||
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADSP-2185NBSTZ-320 | ||
| ADSP-2185NKSTZ-320 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADSP-2185NBSTZ-320 | ||
| ADSP-2185NKSTZ-320 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
示例代码 1
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-2185N的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论