ADIS16355: 高精密度三轴惯性传感器
ADIS16355温度校准iSensor® 提供完全的三轴惯性检测(角度运动与线性运动),它是一个小体积模块,适合系统集成。ADIS16355内核采用Analog Devices, Inc., (ADI公司)的iMEMS® 传感器技术,内置嵌入式处理用于传感器校准与调谐。SPI接口允许简单的系统接口与编程。
SPI端口提供对以下传感器的访问:X、 ...More
- 本产品还未进行批量生产。要了解更多信息,请联系 MCP部门
- ADIS16355高精密度三轴惯性传感器荣获EDN最热门产品奖
ADIS16355: 高精密度三轴惯性传感器
Product Description
ADIS16355温度校准iSensor® 提供完全的三轴惯性检测(角度运动与线性运动),它是一个小体积模块,适合系统集成。ADIS16355内核采用Analog Devices, Inc., (ADI公司)的iMEMS® 传感器技术,内置嵌入式处理用于传感器校准与调谐。SPI接口允许简单的系统接口与编程。
SPI端口提供对以下传感器的访问:X、Y与Z轴的角速度;X、Y与Z轴的线性加速度;内部温度;电源;辅助模拟输入。惯性传感器沿着轴向精密排列,并在温度范围内对偏移与灵敏度进行了校准。利用以下的可编程特性可以简化系统接口:
超小型模块尺寸:22.7mmx23.2mmx22.9mm, 可进行安装扩展.
应用
Data Sheet, Rev. A, 2/08
- 英文产品数据手册 Rev A, 02/2008 (pdf 411kB)
- (关于数据手册)
ADIS16355 型号选项
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIS16355/PCBZ | 最后订购时间 | 评估板 | - | 待定 | $ 620.00 | 07/10/2009 | E | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADIS16355AMLZ | 最后订购时间 | MSM LAMINATE | 24 | 工业 | $ 363.31 | 07/10/2009 |
E
材料声明 |
联络ADI | 添加到购物车 |
ADISUSB:
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADISUSBZ | 量产 | 评估板 | - | 待定 | $ 250.00 | 07/10/2009 | Y | 联络ADI | 添加到购物车 |
Help
Help
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
- 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
- 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
- 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
- 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
- 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
- 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
- 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
- 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。

Close