ADIS16354:  高精度三轴惯性传感器

ADIS16354 iSensor™ 传感器是一个完整的三轴陀螺仪和三轴加速度计惯性检测系统,提供温度补偿功能。该传感器集成了ADI公司的iMEMS® 和混合信号处理技术,提供校准的数字惯性检测,是高集成度的解决方案。SPI接口和简易的输出寄存器结构实现方便的系统连接和编程。

通过SPI端口可以访问下列嵌入传感器:X、Y和Z轴角速率;X、Y和Z轴线性 ...More

EDN

ADIS16354:  高精度三轴惯性传感器

Product Description

ADIS16354 iSensor™ 传感器是一个完整的三轴陀螺仪和三轴加速度计惯性检测系统,提供温度补偿功能。该传感器集成了ADI公司的iMEMS® 和混合信号处理技术,提供校准的数字惯性检测,是高集成度的解决方案。SPI接口和简易的输出寄存器结构实现方便的系统连接和编程。

通过SPI端口可以访问下列嵌入传感器:X、Y和Z轴角速率;X、Y和Z轴线性加速度;内部温度;电源;以及辅助模拟输入。该惯性传感器在各个轴上执行精度对准,并且在-20°C~+70°C的温度范围内针对失调和灵敏度进行校准。嵌入的控制器动态地补偿对MEMS传感器的所有主要影响;因此能够在无需测试、电路或者用户干预的情况下保证精确的输出。

利用额外的可编程特性可以简化系统接口,包括:

  • 系统内偏置自动校准
  • 数字滤波和采样速率
  • 自检
  • 功率管理
  • 条件监控
  • 辅助数字输入/输出
  • ADIS16354采用紧凑型封装,尺寸约为23 mm × 23 mm × 23 mm,并且提供方便的扩展连接系统。

    应用

  • 导航和控制
  • 平台控制和稳定
  • 运动控制和分析
  • 惯性测量单元
  • 通用导航
  • 图像稳定
  • 机器人
  • 特点

    • 具有数字量程刻度的三轴陀螺仪
      ±75, ±150, ±300°/s 设置
      14-bit 分辨率
    • 三轴加速度计
      ±1.7 g 测量范围
      14-bit 分辨率
    • 350 Hz 带宽
    • 出厂校准的灵敏度、偏置和对准
      校准温度范围:-20°C~+70°C
      工作温度范围:-40°C~+85°C
    • 出厂校准的灵敏度、偏置和对准
      校准温度范围:-20°C~+70°C
      工作温度范围:-40°C~+85°C
    • 单电源工作:电源电压4.75 V~5.25 V
    • 请参考数据手册了解更多产品特性

    图表

    ADIS16354图
    ADIS16354功能框图
    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。

    浏览代理商名单