ADIS16003是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计,采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±1.7 g(最小值),既可以测量动态加速度(振动),也可以测量静态加速度(重力)。
典型本底噪声为110 µg/√Hz,因而可以分辨1 mg以下的信号(60 Hz带宽)。
该加速度计的带宽采用XFILT和YFILT引脚上的可选电容CX 和CY设置。选择两个模拟输入通道时通过串行接口控制。
用户可以利用外部驱动的自测引脚(ST)来验证该加速度计的功能。
ADIS16003提供7.2 mm × 7.2 mm × 3.7 mm、12引脚LGA封装。
应用
Close