Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

REF10S

量产

Aerospace +10V Precision Voltage Reference

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10 Volt Output
  • Guaranteed Long-Term Stability:
    50ppm/1000 Hrs Max
  • Excellent Temperature Stability:
    8.5ppm/°C Max
  • Low Noise: 30µVp-p Max
  • Low Supply Current: 1.4mA Max
  • Wide Input Voltage Range: 12V to 40V
  • High Load-Driving Capability: 20mA
  • High Load-Driving Capability: 20mA
REF10S
Aerospace +10V Precision Voltage Reference
REF10S_F-10-1 Pin Configuration REF10S_h-08-1 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 REF10S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览