AD9814S

量产

航空航天用低功耗、14位、3通道CCD信号处理器,内置可编程串行接口和字节宽数据输出格式

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 14位、10 MSPS模数转换器
  • 保证无失码
  • 最高10 MSPS的三通道工作模式
  • 最高7 MSPS的单通道工作模式
  • 相关双采样
  • 1-6x可编程增益
  • ±300 mV可编程失调
  • 输入箝位电路
  • 内部基准电压源
  • 多路复用字节宽输出(8+6格式)
  • 三线式串行数字接口
  • 兼容+3/+5 V数字I/O
AD9814S
航空航天用低功耗、14位、3通道CCD信号处理器,内置可编程串行接口和字节宽数据输出格式
AD9814S Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览