AD1671S

量产

航空航天用12位1.25 MSPS ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 转换时间:800 ns
  • 吞吐速率:1.25 MHz
  • 功能完备:片内采样保持放大器和基准电压源
  • 低功耗
  • 保证无失码
  • 引脚可配置的输入电压范围
  • 信纳比fIN = 100 kHz:70 dB(典型值)
  • 数据输出格式:二进制补码或偏移二进制
  • 超量程指示

AD1671S
航空航天用12位1.25 MSPS ADC
AD1671S Functional Block Diagram AD1671S_F-28-1 Pin Configuration AD1671S_D-28-2 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1671S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览