AD7839
量产8通道、13位、并行输入、电压输出数模转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 一个封装中集成八个13位DAC
电压输出
每对DAC单独进行失调电压调整
- 基准电压范围:±5 V
最大输出电压范围:±10 V
清零至用户定义电压功能
44引脚MQFP封装
AD7839在单芯片上集成了8个13位电压输出DAC。它采用±5 V基准电压,输出电压满量程范围为±10 V。共有3个独立的差分基准电压:一个用于DAC A和B,一个用于DAC G和H,一个用于DAC C、D、E和F。在/WR、/CS和DAC地址引脚A0–A2的控制下,AD7839将来自外部总线的13位并行数据载入其中一个输入锁存器。当DAC寄存器接收到新数据时,DAC输出就会更新。各DAC输出均利用增益为2的放大器进行缓冲,通过DUTGND引脚可以将一个外部DAC失调电压插入放大器。AD7839采用44引脚PQFP封装。
参考资料
数据手册 1
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7839ASZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7839ASZ-REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7839ASZ | 量产 | |
AD7839ASZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7839ASZ | 量产 | |
AD7839ASZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7839ASZ | 量产 | |
AD7839ASZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7839的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论