| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5532: 32-Channel, 14-Bit Voltage-Output DAC Data Sheet (Rev C, 06/2004) (pdf, 736 kB) | 产品数据手册 | |
|
Getting 14-Bit Performance from a 32-Channel 14-Bit String DAC
by Albert O'Grady (Analog Dialogue, Volume 37 – 2/2003) |
《模拟对话》杂志 | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| Automatic Test Equipment Brochure (pdf, 2037 kB) | 概况 | |
| ADI公司扩展了其denseDAC™数据转换器系列 | 概况 | HTML |
|
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As
(pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution. |
概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。