AD5516
最后购买期限16通道、12位、双极性电压输出DAC,内置14位增量模式
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 高度集成:12x12 mm2、CSPBGA封装中集成16通道DAC
- 以增量/减量模式实现14位分辨率
- 积分非线性(INL):±2 LSB
- 输出电压范围:
±2.5 V (-1), ±5 V (-2), ±10 V (-3) - 通过/RESET引脚进行异步复位
- 通过PD引脚进入省电模式
- 串行SPI接口
AD5516是一款16通道、12位、双极性电压输出DAC,采用74引脚CSPBGA封装。该器件内置特有的增量/减量模式,可以实现14位分辨率。输出电压范围固定在±2.5 V (AD5516-1)、±5 V (AD5516-2)和±10 V (AD5516-3)。DAC寄存器通过三线式串行接口写入。该串行接口与标准SPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容,能够以最高20 MHz的时钟速率工作。通过RFB0至RFB15引脚,还可以访问各通道中的反馈电阻。
参考资料
数据手册 1
产品亮点 1
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5516ABCZ-1 | 74-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
| AD5516ABCZ-3 | 74-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5516ABCZ-1 | ||
| AD5516ABCZ-3 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD5516ABCZ-1 | ||
| AD5516ABCZ-3 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5516的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论