AD5378
最后购买期限32通道、14位、串行/并行双极性数模转换器
- 产品模型
- 1
概述
|
|
AD5378在单个CSPBGA封装中集成了32个14位DAC。AD5378提供双极性输出范围,该范围由VREF(+)和VREF(−)输入施加的电压决定。最大输出电压范围为17.5 V,相应的双极性输出范围为−8.75 V至+8.75 V,可通过VREF(−) = −3.5 V和VREF(+) = +5 V的基准电压实现。
AD5378可在±11.4 V至±16.5 V的宽VSS/VDD电源范围内保证工作。负载电流为1.5 mA和0.5 mA时,输出放大器的裕量要求分别为2.5 V和2 V。
AD5378包含一个双缓冲并行接口,在 WR, CS以及DAC通道地址引脚A0至A7的控制下,14个数据位可载入其中一个输入寄存器中。它还具有与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的3线式串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速度。
当DAC寄存器接收到新数据时,DAC输出会相应更新。通过将LDAC输入拉低,所有输出可以同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器。
各DAC输出均根据外部REFGND输入进行片内放大和缓冲。也可以通过 CLR 引脚将DAC输出切换至REFGND。表1和表2显示了高通道数双极性和单极性电压输出DAC的产品组合。
应用
- 自动测试设备(ATE)的电平设置
- 可变光衰减器(VOA)
- 光学开关
- 工业控制系统
参考资料
数据手册 1
产品亮点 1
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5378ABCZ | 108-Ball CSPBGA (13mm x 13mm x 1.7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD5378ABCZ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5378的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论