| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5371: 40-Channel, 14-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 03/2008) (pdf, 644 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1036: 利用AD5370清零至任意电压 (pdf, 151 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370 (pdf, 74 kB) | 应用笔记 | |
| AD536x, AD537x Family Product Selection Guide | 产品选型指南 | HTML |
|
D/A Converters Are Jammed With Functionality
(eeProductCenter, 11/1/2005) |
产品评述 | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| Automatic Test Equipment Brochure (pdf, 2037 kB) | 概况 | |
| ADI公司扩展了其denseDAC™数据转换器系列 | 概况 | HTML |
|
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As
(pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution. |
概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
AD536x_7x Voltage Calculator
This design assistant will allow you to calculate the output voltage of the AD536x and AD537x series of DAC's, based on various configurations of the registers within. |
设计助理 | HTML |
| AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。