AD5370

量产

40通道、16-Bit、串行输入、电压输出型DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 40通道DAC,采用64引脚LFCSP和64引脚LQFP封装
  • 保证16位单调性
  • 最大输出电压范围:4 × VREF (20 V)
  • 标称输出电压范围:-4 V至+8 V
  • 提供多个独立的输出范围
  • 允许用户可编程失调和增益的系统校准功能
  • 通道分组和寻址特性
  • 热关断功能
  • DSP/微控制器兼容串行接口
  • SPI串行接口
  • 2.5 V至5.5 V数字接口
  • 数字复位 (RESET)
  • 清零至用户定义SIGGNDx的清零功能
  • DAC输出同步更新
AD5370
40通道、16-Bit、串行输入、电压输出型DAC
AD5370-fbl AD5370-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5370

AD5370 评估板

特性和优点

  • 全功能评估板
  • 片内基准电压源和缓冲器
  • IC的USB工作模式
  • 用于控制DAC的PC软件
  • 独立工作

产品详情

AD5370评估板可用作独立板,使用外部DSP或微控制器进行控制,或者可连接到PC。还提供软件,可用于对AD536x的寄存器编程。对AD536x的控制通过USB接口来实现。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD5370
AD5370 评估板
EVAL-AD5370EBZANGLE-web EVAL-AD5370EBZBOTTOM-web EVAL-AD5370EBZTOP-web

最新评论

近期浏览