停产产品 — ADIS16354:  高精度三轴惯性传感器

ADIS16354 iSensor™ 传感器是一个完整的三轴陀螺仪和三轴加速度计惯性检测系统,提供温度补偿功能。该传感器集成了ADI公司的iMEMS® 和混合信号处理技术,提供校准的数字惯性检测,是高集成度的解决方案。SPI接口和简易的输出寄存器结构实现方便的系统连接和编程。

通过SPI端口可以访问下列嵌入传感器:X、Y和Z轴角速率;X、Y和Z轴线性加速度;内部温度;电源;以及辅助模拟输入。该惯性传感器在各个轴上执行精度对准,并且在-20°C~+70°C的温度范围内针对失调和灵敏度进行校准。嵌入的控制器动态地补偿对MEMS传感器的所有主要影响;因此能够在无需测试、电路或者用户干预的情况下保证精确的输出。

利用额外的可编程特性可以简化系统接口,包括:

  • 系统内偏置自动校准
  • 数字滤波和采样速率
  • 自测功能
  • 电源管理
  • 状态监控
  • 辅助数字输入/输出
  • 这款紧凑的封装模块约为23 mm × 23 mm × 23 mm,提供方便的柔性连接器系统。

    应用

  • 制导与控制
  • 平台控制与稳定
  • 运动控制与分析
  • 惯性测量单元
  • 通用导航
  • 图像稳定
  • 机器人技术
  • ADIS16354:  高精度三轴惯性传感器

    Product Description

    ADIS16354 iSensor™ 传感器是一个完整的三轴陀螺仪和三轴加速度计惯性检测系统,提供温度补偿功能。该传感器集成了ADI公司的iMEMS® 和混合信号处理技术,提供校准的数字惯性检测,是高集成度的解决方案。SPI接口和简易的输出寄存器结构实现方便的系统连接和编程。

    通过SPI端口可以访问下列嵌入传感器:X、Y和Z轴角速率;X、Y和Z轴线性加速度;内部温度;电源;以及辅助模拟输入。该惯性传感器在各个轴上执行精度对准,并且在-20°C~+70°C的温度范围内针对失调和灵敏度进行校准。嵌入的控制器动态地补偿对MEMS传感器的所有主要影响;因此能够在无需测试、电路或者用户干预的情况下保证精确的输出。

    利用额外的可编程特性可以简化系统接口,包括:

  • 系统内偏置自动校准
  • 数字滤波和采样速率
  • 自测功能
  • 电源管理
  • 状态监控
  • 辅助数字输入/输出
  • 这款紧凑的封装模块约为23 mm × 23 mm × 23 mm,提供方便的柔性连接器系统。

    应用

  • 制导与控制
  • 平台控制与稳定
  • 运动控制与分析
  • 惯性测量单元
  • 通用导航
  • 图像稳定
  • 机器人技术
  • 数据手册

    替代器件

    建议替换件 : ADIS16362

    兼容性: Pinout identical, but electrical specifications, package and temperature range may vary

    有效性: This model is Obsolete and all models in the family are Obsolete

    查找这款产品的替代产品

    Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



    技术指标

    Range +/- 75 to +/- 300 °/s
    Sensitivity 0.0183 °/s/LSB (+/-80°/s)
    Output Type SPI
    Supply Current 57mA
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭