添加到信号链设计器

ADIS16223:  数字三轴振动传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16223 iSensor® 是一款三轴、数字振动传感器系统,集业界领先的iMEMS® 检测技术与信号处理、数据捕获、便捷的SPI(串行外设接口)端口于一体。利用SPI和数据缓冲结构,可以方便地访问宽带宽传感器数据。22 kHz传感器谐振和72.9 kSPS采样速率提供频率响应,适合大多数机器健康状况检测应用。可编程数字滤波器则提供低通和带通配置选项。

在数据捕获捕获事件中,内部时钟驱动数据采样系统,无需外部时钟源。数据捕获捕获功能具有四种不同的模式,提供许多用户可配置的触发选项。手动模式允许用户通过软件和硬件输入触发数据采集。自动模式提供可编程的周期时间以捕获数据。事件捕获模式对数据进行连续采样,检查是否出现可编程的触发条件,一旦出现就会捕获数据。在扩展模式下,单轴的数据捕获量是普通模式的三倍。

ADIS16223还提供数字温度传感器、数字电源测量和峰值输出捕获功能。

ADIS16223采用15 mm × 15 mm × 15 mm模块封装,配有用于#10-32螺栓安装的螺纹孔。双排1 mm、14引脚灵活的连接器使得用户接口和安装简单易行。工作温度范围为−40°C至+125°C。


应用
  • 振动分析
  • 冲击检测和事件捕获
  • 状态监控
  • 机械健康状况
  • 仪器仪表、诊断
  • 安全、关断检测
  • 安保检测、防窃电检测

特点和优势

  • 数字三轴振动检测,±70 g范围
  • 宽带宽、22kHz谐振
    平坦的响应:10kHz
  • 可编程的数字滤波器用于降噪
  • 数据捕获功能
    3通道、各通道1024样本、内部采样速率79.2kSPS

多种捕获模式支持机械寿命管理

  • 手动:早期基准表征/验证
    自动:定期检查中期性能变化
    事件:末期临界条件监控
    扩展:单轴的记录长度是普通模式的3倍
  • 数字温度、电源测量
  • 可编程工作与控制
    捕获模式和采样速率
    I/O:数据就绪、报警指示、捕获触发、通用
    四个带阈值的报警设置
    数字激活的自测功能
  • SPI兼容型串行接口
  • 序列号和器件ID
  • 单电源供电:3.15 V至3.6 V
  • 工作温度范围:–40°C至+125 °C
  • 15x15x15mm封装,配有灵活的连接器接口

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16223: Digital Tri-axial Vibration Sensor (Rev 0, 06/2010) (pdf, 677 kB) 产品数据手册 PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) 用户指导 PDF
Power Cycling 101: Optimizing Energy Use in Advanced Sensor Products
(Analog Dialogue, August 2010)
技术文章 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

中文技术论坛支持社区

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

3-D 设计模型

请单击产品型号下载3-D模型(.STEP)文件

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16223 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADISUSB 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
ADIS16223/PCB Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16223/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 310.00 E -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭