添加到信号链设计器

ADIS16136:  ±450°/秒精密角速率传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16136 iSensor® MEMS 陀螺仪是一款高性能、数字陀螺仪检测系统,自治工作,无需用户配置便可产生精确的速率检测数据。其性能优势包括低噪声密度、宽带宽和出色的运动中偏置稳定度,支持平台控制、导航、机器人和医疗仪器等应用。

这款传感器系统实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为整个传感器信号链提供−40°C至+85°C温度范围内的灵敏度和偏置特性。因此,每个ADIS16136都有其自己独特的补偿公式,安装后可产生精确的测量结果。对于一些系统,工厂校准可免除系统级校准,大大简化操作。

ADIS16136以最高2048 SPS的速率提供数据,并提供一个均值/抽取滤波器结构,以优化噪声与带宽的取舍。串行外设接口(SPI)和用户寄存器结构允许轻松访问配置控制选项和校准的传感器数据,适合嵌入式处理器平台。

36 mm × 44 mm × 14 mm封装提供4个孔,使用M2(或2-56标准尺寸)机械螺丝可轻松实现机械连接;此外还提供一个标准24引脚、双排、1 mm间距连接器,支持与印刷电路板(PCB)或电缆系统实现电气连接。工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 精密仪器
  • 平台稳定与控制
  • 工业机车导航
  • 井下仪器
  • 机器人

特点和优势

  • 数字陀螺仪系统,±450°/秒测量范围
  • 运动中偏置稳定度:4°/小时
  • 自治工作和数据收集
    - 无需外部配置命令
    - 启动时间:180 ms;休眠模式恢复时间:2.5 ms
  • 工厂校准灵敏度和偏置
  • 校准温度范围:−40°C至+70°C
  • SPI兼容型串行接口
  • 宽带宽:380 Hz
  • 嵌入式温度传感器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16136 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16136 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

3-D 设计模型

请单击产品型号下载3-D模型(.STEP)文件

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16136 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-ADIS评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADISZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 469.00 -
ADIS16IMU1/PCBZ分线板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16IMU1/PCBZ 产品状态: 量产 Breakout Board $ 69.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭